Yksi asennuslevy


EK / EK - Accessories / EKTVT
EKTVT 3770553
Mitat 518 x 238 x 1.5
Sisältää : Yksi asennuslevy
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770553
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 560x280x130
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074039798
SSTL numero : 3424904
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 518
Leveys (mm) : 238
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / EKTVT
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKTVT


Sample image
Order symbol : EKTVT
Tuote nr : 3770553
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 560x280x130
EAN koodi : 6418074039798
El. number :
- Suomi : 3424904
Sisältää : Yksi asennuslevy
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 518 | 238 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)