EK / EK - Accessories / EKV 12
EKV 12 3770647
Mitat 160 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770647
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 190x190x130-380x190x180
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031969
SSTL numero : 3422601
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 160
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
EK / EK - Accessories / EKV 12
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKV 12


Sample image
Order symbol : EKV 12
Tuote nr : 3770647
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 190x190x130-380x190x180
EAN koodi : 6418074031969
El. number :
- Suomi : 3422601
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)