EK / EK - Accessories / EKV 22
EKV 22 3770648
Mitat 235 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770648
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 280x280x130-560x280x130
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031976
SSTL numero : 3422602
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 235
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
EK / EK - Accessories / EKV 22
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKV 22


Sample image
Order symbol : EKV 22
Tuote nr : 3770648
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 280x280x130-560x280x130
EAN koodi : 6418074031976
El. number :
- Suomi : 3422602
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 235 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)