EK / EK - Accessories / EKV 32
EKV 32 3770649
Mitat 335 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770649
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 380x190x130, 380x190x180, 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180,
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074031983
SSTL numero : 3422603
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 335
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
EK / EK - Accessories / EKV 32
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKV 32


Sample image
Order symbol : EKV 32
Tuote nr : 3770649
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 380x190x130, 380x190x180, 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180,
EAN koodi : 6418074031983
El. number :
- Suomi : 3422603
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 335 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)