4 seinäkiinnityskorvaketta ja ruuvia


EK / EK - Accessories / MB 10674
MB 10674 3770674
Mitat 40 x 88 x 14
Sisältää : 4 seinäkiinnityskorvaketta ja ruuvia
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770674
Tuotekuvaus : Seinäkiinnityssarja (4 kpl)
Lisätieto : sis. ruuvit
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074039651
SSTL numero : 3423106
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 40
Leveys (mm) : 88
Korkeus (mm) : 14
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10674
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10674


Sample image
Order symbol : MB 10674
Tuote nr : 3770674
Tuotekuvaus : Seinäkiinnityssarja (4 kpl)
Lisätieto : sis. ruuvit
EAN koodi : 6418074039651
El. number :
- Suomi : 3423106
Sisältää : 4 seinäkiinnityskorvaketta ja ruuvia
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 88 | 14 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )