Yksi DIN kisko


EK / EK - Accessories / DS35250E
DS35250E 3770864
Mitat 250 x 35 x 7
Sisältää : Yksi DIN kisko
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3770864
Tuotekuvaus : DIN kisko
Lisätieto : 35x250x7.5mm
EAN koodi : 6418074320889
SSTL numero : 3424846
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 250
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DS35250E
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DS35250E


Sample image
Order symbol : DS35250E
Tuote nr : 3770864
Tuotekuvaus : DIN kisko
Lisätieto : 35x250x7.5mm
EAN koodi : 6418074320889
El. number :
- Suomi : 3424846
Sisältää : Yksi DIN kisko
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )