Skip to content
 
    Yksi peitelevy
   
Previous slide
DRCP 12M product image 1
Next slide
DRCP 12M thumbnail image 1
DRCP 12M thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / DRCP 12M

DRCP 12M 5026195

Mitat 214 x 52 x 7

Sisältää : Yksi peitelevy

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5026195

Tuotekuvaus : Kojeaukon peitelevy (12 mod.)

Lisätieto : (1 moduuli = 17,5 mm)

Pakkausyksikkö : 12

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074316974

SSTL numero : 3424731

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 214

Leveys (mm) : 52

Korkeus (mm) : 7

Materiaalit :

Materiaali : Polypropyleeni

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

EK / EK - Accessories / DRCP 12M

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRCP 12M

Fibox
cover_plate_marking_stripe

Sample image

Order symbol : DRCP 12M

Tuote nr : 5026195

Tuotekuvaus : Kojeaukon peitelevy (12 mod.)

Lisätieto : (1 moduuli = 17,5 mm)

EAN koodi : 6418074316974

El. number :

  • Suomi : 3424731

Sisältää : Yksi peitelevy

5026195_FIBOX_EK_DRCP_12M_DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 214 52 7
Materiaalit :
Materiaali : Polypropyleeni
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -