Skip to content
 
    Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.
   
Previous slide
EKHA MPI 130G product image 1
Next slide
EKHA MPI 130G thumbnail image 1
EKHA MPI 130G thumbnail image 2
EKHA MPI 130G thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA MPI 130G

EKHA MPI 130G 2538201

Mitat 190 x 190 x 130

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.

  • IP66/67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2538201

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074321022

SSTL numero : 3424762

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 190

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 130
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
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKH / EKHA MPI 130G

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

EKHA MPI 130G

Fibox
2538201_EHKA_MPI_130G_enclosure 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : EKHA MPI 130G

Tuote nr : 2538201

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074321022

El. number :

  • Suomi : 3424762

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 190 190 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C