Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.






EKJB MPI 130G 2538213
Mitat 280 x 190 x 130
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.
- IP66/67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2538213
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074321046
SSTL numero : 3424764
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 130
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
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/67
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
EKJB MPI 130G


Sample image
Order symbol : EKJB MPI 130G
Tuote nr : 2538213
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074321046
El. number :
- Suomi : 3424764
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)