Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.


MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M 2539601
Mitat 280 x 190 x 130
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2539601
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Transparent cover
Pakkausyksikkö : 4
EAN koodi : 6418074320308
SSTL numero : 3424779
ETIM : EC002713
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 130
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
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
MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M


Sample image
Order symbol : MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Tuote nr : 2539601
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Transparent cover
EAN koodi : 6418074320308
El. number :
- Suomi : 3424779
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)