Tekniset tiedot
Tuote nr : 2550361
Tuotekuvaus : Hinged cover with inspection window
EAN koodi : 6418074301574
SSTL numero : 3424809
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 190
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 55
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
JGL12II-1


Sample image
Order symbol : JGL12II-1
Tuote nr : 2550361
Tuotekuvaus : Hinged cover with inspection window
EAN koodi : 6418074301574
El. number :
- Suomi : 3424809
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 280 | 55 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )