Skip to content
 
    Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 5x1,5mm2-50mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 1, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,IP66/67,IK08, 280x190x130
   
Previous slide
CUAL EK 281913 G 50mm2 product image 1
Next slide
CUAL EK 281913 G 50mm2 thumbnail image 1
CUAL EK 281913 G 50mm2 thumbnail image 2
CUAL EK 281913 G 50mm2 thumbnail image 1

EK / EKJ / CUAL EK 281913 G 50mm2

CUAL EK 281913 G 50mm2 2674640

Mitat 280 x 190 x 130

Sisältää : Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 5x1,5mm2-50mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 1, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,IP66/67,IK08, 280x190x130

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2674640

Tuotekuvaus : Riviliitinkotelo PC

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074319692

SSTL numero : 3424738

ETIM : EC002713

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 130
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
EK / EKJ / CUAL EK 281913 G 50mm2

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CUAL EK 281913 G 50mm2

Fibox
2674640_CUAL_EK_281913_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CUAL EK 281913 G 50mm2

Tuote nr : 2674640

Tuotekuvaus : Riviliitinkotelo PC

EAN koodi : 6418074319692

El. number :

  • Suomi : 3424738

Sisältää : Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 5x1,5mm2-50mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 1, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,IP66/67,IK08, 280x190x130

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 190 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C