Skip to content
 
    Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKJ 30-T-2FSH product image 1
Next slide
EKJ 30-T-2FSH thumbnail image 1
EKJ 30-T-2FSH thumbnail image 2

EK / EKJ / EKJ 30-T-2FSH

EKJ 30-T-2FSH 3520146

Mitat 280 x 190 x 30

Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

  • IP65
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3520146

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074010292

SSTL numero : 3422708

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKJ / EKJ 30-T-2FSH

CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKJ 30-T-2FSH

Fibox
3520146_EKJ_30-T-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJ 30-T-2FSH

Tuote nr : 3520146

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074010292

El. number :

  • Suomi : 3422708

Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 190 30
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C