Skip to content
  
Previous slide
EKJ 80-G-2FSH product image 1
Next slide
EKJ 80-G-2FSH thumbnail image 1
EKJ 80-G-2FSH thumbnail image 2

EK / EKJ / EKJ 80-G-2FSH

EKJ 80-G-2FSH 3530556

Mitat 280 x 190 x 80

  • IP65
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3530556

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Harmaa

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074010407

SSTL numero : 3422756

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 80
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
EK / EKJ / EKJ 80-G-2FSH

CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKJ 80-G-2FSH

Fibox
3530556_EKJ-80-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJ 80-G-2FSH

Tuote nr : 3530556

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Harmaa

EAN koodi : 6418074010407

El. number :

  • Suomi : 3422756
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 190 80
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C