Skip to content
 
    Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKJ 30-T-FSH19 cover product image 1
Next slide
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 1
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 2
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 3

EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

EKJ 30-T-FSH19 cover 3620146

Mitat 190 x 280 x 30

Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

  • IP65
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3620146

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074040565

SSTL numero : 3420790

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 190

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKJ 30-T-FSH19 cover

Fibox
3620146_EKJ_30-T-FSH19_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJ 30-T-FSH19 cover

Tuote nr : 3620146

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

EAN koodi : 6418074040565

El. number :

  • Suomi : 3420790

Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 190 280 30
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C