Tekniset tiedot
Tuote nr : 900847
Tuotekuvaus : Hinged cover, PC
Lisätieto : Transparent
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074301666
SSTL numero : 3425051
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 190
Leveys (mm) : 380
Korkeus (mm) : 30
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
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
EKM 30-T2FSH190


Sample image
Order symbol : EKM 30-T2FSH190
Tuote nr : 900847
Tuotekuvaus : Hinged cover, PC
Lisätieto : Transparent
EAN koodi : 6418074301666
El. number :
- Suomi : 3425051
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 380 | 30 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)