Skip to content
 
    Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.
   
Previous slide
EKPE MPI 130G product image 1
Next slide
EKPE MPI 130G thumbnail image 1
EKPE MPI 130G thumbnail image 2
EKPE MPI 130G thumbnail image 1

EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G

EKPE MPI 130G 2538246

Mitat 380 x 280 x 130

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.

  • IP66/67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2538246

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074321084

SSTL numero : 3424768

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 130
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
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130G

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

EKPE MPI 130G

Fibox
2538246_EKPE_MPI_130G_2_72dpi

Sample image

Order symbol : EKPE MPI 130G

Tuote nr : 2538246

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074321084

El. number :

  • Suomi : 3424768

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää muovisen asennuslevyn.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 280 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C