Skip to content
 
    Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.
   
Previous slide
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M product image 2
Next slide
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M thumbnail image 2
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M thumbnail image 3

EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M 2539605

Mitat 380 x 280 x 130

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.

  • IP66/67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2539605

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Transparent cover

Pakkausyksikkö : 2

EAN koodi : 6418074320384

SSTL numero : 3424789

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 130

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

Fibox
2539605_MC_EKPE_382813_T-2FSH_3x14M_1_300dpi

Sample image

Order symbol : MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

Tuote nr : 2539605

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Transparent cover

EAN koodi : 6418074320384

El. number :

  • Suomi : 3424789

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän.

2539605_FIBOX_MC_EKPE_382813T_2FSH_3x14M_DIM.DWG
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 280 130
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C