Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 2x 5x6mm2-95mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,IP66/67,IK08, 380x280x130


EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2
CUAL EK 382813 G 2X95mm2 2674642
Mitat 380 x 280 x 130
Sisältää : Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 2x 5x6mm2-95mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,IP66/67,IK08, 380x280x130
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2674642
Tuotekuvaus : Riviliitinkotelo PC
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074319715
SSTL numero : 3424736
ETIM : EC002713
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 130
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
EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
CUAL EK 382813 G 2X95mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Tuote nr : 2674642
Tuotekuvaus : Riviliitinkotelo PC
EAN koodi : 6418074319715
El. number :
- Suomi : 3424736
Sisältää : Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 2x 5x6mm2-95mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. PC,IP66/67,IK08, 380x280x130
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)