EK / EKPE, EKPG / EKP 80-T-2FSH
EKP 80-T-2FSH 3520559
Mitat 380 x 280 x 80
- IP65
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3520559
Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074010476
SSTL numero : 3422773
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 80
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-T-2FSH
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
EKP 80-T-2FSH

Sample image
Order symbol : EKP 80-T-2FSH
Tuote nr : 3520559
Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074010476
El. number :
- Suomi : 3422773
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 80 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)