Skip to content
  
Previous slide
Next slide

EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G-2FSH

EKP 80-G-2FSH 3530559

Mitat 380 x 280 x 80

  • IP65
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3530559

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Harmaa

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074010469

SSTL numero : 3422771

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 80
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G-2FSH

CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKP 80-G-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : EKP 80-G-2FSH

Tuote nr : 3530559

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Harmaa

EAN koodi : 6418074010469

El. number :

  • Suomi : 3422771
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 280 80
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C