Skip to content
 
    Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKP30-T2FSH280 product image 1
Next slide
EKP30-T2FSH280 thumbnail image 1
EKP30-T2FSH280 thumbnail image 2

EK / EKPE, EKPG / EKP30-T2FSH280

EKP30-T2FSH280 3620143

Mitat 380 x 280 x 30

Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

  • IP65
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3620143

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

EAN koodi : 6418074029775

SSTL numero : 3424824

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKPE, EKPG / EKP30-T2FSH280

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

EKP30-T2FSH280

Fibox
3620143_EKP_30-T-2FSH280_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKP30-T2FSH280

Tuote nr : 3620143

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

EAN koodi : 6418074029775

El. number :

  • Suomi : 3424824

Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 380 280 30
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C