Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G2FSH280
EKP 30-G2FSH280 900694
Mitat 380 x 280 x 30
Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten
- IP65
Tekniset tiedot
Tuote nr : 900694
Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC
Lisätieto : Saranat lyhyellä sivulla
Pakkausyksikkö : 8
EAN koodi : 6418074301475
SSTL numero : 3424849
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G2FSH280
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKP 30-G2FSH280

Sample image
Order symbol : EKP 30-G2FSH280
Tuote nr : 900694
Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC
Lisätieto : Saranat lyhyellä sivulla
EAN koodi : 6418074301475
El. number :
- Suomi : 3424849
Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)