Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän. Tarkistusluukulla.


THL24-2 2550022
Mitat 560 x 280 x 160
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän. Tarkistusluukulla.
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2550022
Tuotekuvaus : Asennuskotelo DIN kiskojärjestelmällä, harmaa ruuvikansi kahdella tarkastusluukulla, etulevy 4x13 moduuliaukolla
EAN koodi : 6418074300652
SSTL numero : 3424799
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 160
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
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
THL24-2


Sample image
Order symbol : THL24-2
Tuote nr : 2550022
Tuotekuvaus : Asennuskotelo DIN kiskojärjestelmällä, harmaa ruuvikansi kahdella tarkastusluukulla, etulevy 4x13 moduuliaukolla
EAN koodi : 6418074300652
El. number :
- Suomi : 3424799
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän. Tarkistusluukulla.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 160 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)