Tekniset tiedot
Tuote nr : 2550043
Tuotekuvaus : Cover PC, with window
EAN koodi : 6418074301185
SSTL numero : 3424800
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 30
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
EKT30-GR


Sample image
Order symbol : EKT30-GR
Tuote nr : 2550043
Tuotekuvaus : Cover PC, with window
EAN koodi : 6418074301185
El. number :
- Suomi : 3424800
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)