Kansi tarkistusluukulla


TGL 24II-1 901461
Mitat 560 x 280 x 55
Sisältää : Kansi tarkistusluukulla
- IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 901461
Tuotekuvaus : Kansi saranoidulla tarkastusikkunalla
Lisätieto : Kansi, jossa tarkastusikkuna
Pakkausyksikkö : 1
EAN koodi : 6418074303196
SSTL numero : 3424850
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 55
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
TGL 24II-1


Sample image
Order symbol : TGL 24II-1
Tuote nr : 901461
Tuotekuvaus : Kansi saranoidulla tarkastusikkunalla
Lisätieto : Kansi, jossa tarkastusikkuna
EAN koodi : 6418074303196
El. number :
- Suomi : 3424850
Sisältää : Kansi tarkistusluukulla
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 55 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)