Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten




EKU 30-G-3FSH 3530320
Mitat 560 x 380 x 30
Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten
- IP65
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530320
Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC
Lisätieto : Harmaa
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074010384
SSTL numero : 3422731
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 380
Korkeus (mm) : 30
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
EKU 30-G-3FSH


Sample image
Order symbol : EKU 30-G-3FSH
Tuote nr : 3530320
Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC
Lisätieto : Harmaa
EAN koodi : 6418074010384
El. number :
- Suomi : 3422731
Sisältää : Saranoitu kansi, kannen ruuvit, ruuvit levyn / DIN-kiskon asennusta varten
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)