Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.












EKWH 250 G NEW 2538990
Mitat 760 x 560 x 250
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2538990
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074048547
SSTL numero : 3420013
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 760
Leveys (mm) : 560
Korkeus (mm) : 250
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
EKWH 250 G NEW


Sample image
Order symbol : EKWH 250 G NEW
Tuote nr : 2538990
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074048547
El. number :
- Suomi : 3420013
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 250 |
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
EKUVT |
Asennuslevy, koteloille:
(518 x 338 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)