Kotelon alaosa




EKWH NEW 3530907
Mitat 760 x 560 x 150
Sisältää : Kotelon alaosa
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530907
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 8x koko 2
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074042958
SSTL numero : 3420316
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 760
Leveys (mm) : 560
Korkeus (mm) : 150
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
EKWH NEW


Sample image
Order symbol : EKWH NEW
Tuote nr : 3530907
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 8x koko 2
EAN koodi : 6418074042958
El. number :
- Suomi : 3420316
Sisältää : Kotelon alaosa

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 150 |
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
EKUVT |
Asennuslevy, koteloille:
(518 x 338 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)