Skip to content
 
    Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKW 100-G NEW product image 1
Next slide
EKW 100-G NEW thumbnail image 1
EKW 100-G NEW thumbnail image 2
EKW 100-G NEW thumbnail image 1

EK / EKW / EKW 100-G NEW

EKW 100-G NEW 3730908

Mitat 760 x 560 x 100

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730908

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Harmaa

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074042965

SSTL numero : 3420314

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 760

Leveys (mm) : 560

Korkeus (mm) : 100
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
Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

EK / EKW / EKW 100-G NEW

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKW 100-G NEW

Fibox
3730908_EKW_100-G_cover_NEW_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKW 100-G NEW

Tuote nr : 3730908

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Harmaa

EAN koodi : 6418074042965

El. number :

  • Suomi : 3420314

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

EKWH_new
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 760 560 100
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
EKUVT Asennuslevy, koteloille:
(518 x 338 x 1.5)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK