Skip to content
  
Previous slide
P 080806 product image 1
Next slide
P 080806 thumbnail image 1
P 080806 thumbnail image 2

Euronord P / P 0808 / P 080806

P 080806 7094140

Mitat 75 x 80 x 55

  • IP66; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7094140

Tuotekuvaus : Polyesterikotelo

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074004338

SSTL numero : 3423655

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 75

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 55

Materiaalit :

Materiaali : Glass Fiber Reinforced Polyester

Alaosan väri : RAL_7036

Kannen väri : RAL 7036

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -20 ... 95

Luokat :

Standards EN/IEC 60670

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 0808 / P 080806

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

P 080806

Fibox
P_080806

Sample image

Order symbol : P 080806

Tuote nr : 7094140

Tuotekuvaus : Polyesterikotelo

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074004338

El. number :

  • Suomi : 3423655
EUROP080806
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 75 80 55
Materiaalit :
Materiaali : Glass Fiber Reinforced Polyester
Alaosan väri : RAL_7036
Kannen väri : RAL 7036
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Lisätarvikkeet :
PM 0808 Asennuslevy, koteloille:
(64 x 69 x 1.5)
TRM 0808 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(68 x 15 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C