Euronord P / P 1636 / P 163609
P 163609 7094320
Mitat 160 x 360 x 90
- IP66; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7094320
Tuotekuvaus : Polyesterikotelo
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074004413
SSTL numero : 3423668
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 160
Leveys (mm) : 360
Korkeus (mm) : 90
Materiaali : Glass Fiber Reinforced Polyester
Alaosan väri : RAL_7036
Kannen väri : RAL 7036
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 1636 / P 163609
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
P 163609


Sample image
Order symbol : P 163609
Tuote nr : 7094320
Tuotekuvaus : Polyesterikotelo
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074004413
El. number :
- Suomi : 3423668

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 360 | 90 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Alaosan väri : | RAL_7036 |
Kannen väri : | RAL 7036 |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
AM 1636 |
Asennuslevy, koteloille:
(146 x 346 x 1.5) |
MRS 28541 |
Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
(15 x 50 x 1) |
AM 1236 |
Asennuslevy, koteloille:
(107 x 347 x 1.5) |
ARH 36 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(343 x 35 x 7) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )