Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.




Euronord / EURONORD 3 3640 / ABQ3 364012
ABQ3 364012 7085881
Mitat 360 x 400 x 120
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
- IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7085881
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074099402
SSTL numero : 3424271
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 360
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 120
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 3 3640 / ABQ3 364012
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
ABQ3 364012


Sample image
Order symbol : ABQ3 364012
Tuote nr : 7085881
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
EAN koodi : 6418074099402
El. number :
- Suomi : 3424271
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 360 | 400 | 120 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
TRH 40 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(380 x 35 x 7) |
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
TM 3640 |
Asennuslevy, koteloille:
(383 x 315 x 1.5) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )