Skip to content
  
Previous slide
TM 0507 product image 1
Next slide
TM 0507 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0507

TM 0507 9512010

Mitat 26 x 57 x 1.5

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 9512010

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 65x50x45

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074033987

SSTL numero : 3423919

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 26

Leveys (mm) : 57

Korkeus (mm) : 1.5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0507

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

TM 0507

Fibox
9512010_TM_0507_MOUNTING_Plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 0507

Tuote nr : 9512010

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 65x50x45

EAN koodi : 6418074033987

El. number :

  • Suomi : 3423919
TM_0505,0507
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 26 57 1.5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -