Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0808
TM 0808 9512011
Mitat 56 x 71 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9512011
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 80x82x55-82x80x95
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033994
SSTL numero : 3423920
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 56
Leveys (mm) : 71
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0808
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TM 0808


Sample image
Order symbol : TM 0808
Tuote nr : 9512011
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 80x82x55-82x80x95
EAN koodi : 6418074033994
El. number :
- Suomi : 3423920
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 56 | 71 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )