Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0812
TM 0812 9512012
Mitat 71 x 94 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9512012
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 120x80x55-120x80x90
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034007
SSTL numero : 3423921
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 71
Leveys (mm) : 94
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0812
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TM 0812

Sample image
Order symbol : TM 0812
Tuote nr : 9512012
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 120x80x55-120x80x90
EAN koodi : 6418074034007
El. number :
- Suomi : 3423921
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 71 | 94 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)