Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0816
TM 0816 9512013
Mitat 71 x 134 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9512013
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 160x80x55-160x80x95
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034014
SSTL numero : 3423922
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 71
Leveys (mm) : 134
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0816
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TM 0816

Sample image
Order symbol : TM 0816
Tuote nr : 9512013
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 160x80x55-160x80x95
EAN koodi : 6418074034014
El. number :
- Suomi : 3423922
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 71 | 134 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)