Skip to content
  
Previous slide
TM 1212 product image 1
Next slide
TM 1212 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1212

TM 1212 9512014

Mitat 96 x 111 x 1.5

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 9512014

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 122x120x65, 122x120x105

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074034021

SSTL numero : 3423923

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 96

Leveys (mm) : 111

Korkeus (mm) : 1.5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1212

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

TM 1212

Fibox
9512014_TM_1212_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1212

Tuote nr : 9512014

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 122x120x65, 122x120x105

EAN koodi : 6418074034021

El. number :

  • Suomi : 3423923
TM_0808,1212
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 96 111 1.5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -