Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1220
TM 1220 9512015
Mitat 111 x 174 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9512015
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 200x120x75, 200x120x90
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034045
SSTL numero : 3423925
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 111
Leveys (mm) : 174
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1220
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TM 1220


Sample image
Order symbol : TM 1220
Tuote nr : 9512015
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 200x120x75, 200x120x90
EAN koodi : 6418074034045
El. number :
- Suomi : 3423925
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 111 | 174 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )