Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2330
TM 2330 9512019
Mitat 221 x 274 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9512019
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 300x230x87, 300x230x110
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034083
SSTL numero : 3423929
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 221
Leveys (mm) : 274
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2330
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TM 2330

Sample image
Order symbol : TM 2330
Tuote nr : 9512019
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 300x230x87, 300x230x110
EAN koodi : 6418074034083
El. number :
- Suomi : 3423929
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 221 | 274 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)