Skip to content
  
Previous slide
TM 1534 product image 1
Next slide
TM 1534 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1534

TM 1534 9512021

Mitat 303 x 136 x 1.5

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 9512021

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 340x150x101, 340x150x121

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074059437

SSTL numero : 3420812

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 303

Leveys (mm) : 136

Korkeus (mm) : 1.5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1534

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

TM 1534

Fibox
9512021_TM_1534_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1534

Tuote nr : 9512021

Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:

Lisätieto : 340x150x101, 340x150x121

EAN koodi : 6418074059437

El. number :

  • Suomi : 3420812
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 303 136 1.5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -