Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1624
TM 1624 9512022
Mitat 212 x 151 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9512022
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 244x164x90, 244x164x120
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059420
SSTL numero : 3420814
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 212
Leveys (mm) : 151
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1624
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TM 1624


Sample image
Order symbol : TM 1624
Tuote nr : 9512022
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 244x164x90, 244x164x120
EAN koodi : 6418074059420
El. number :
- Suomi : 3420814
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 212 | 151 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )