Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2036
TM 2036 9512024
Mitat 318 x 186 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9512024
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 360x200x151
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059413
SSTL numero : 3420818
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 318
Leveys (mm) : 186
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2036
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TM 2036


Sample image
Order symbol : TM 2036
Tuote nr : 9512024
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 360x200x151
EAN koodi : 6418074059413
El. number :
- Suomi : 3420818
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 318 | 186 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )