Skip to content
  
Previous slide
TRM 1212 product image 1
Next slide
TRM 1212 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 1212

TRM 1212 9820008

Mitat 110 x 15 x 5

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 9820008

Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 122x120x65-122x120x105

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074034175

SSTL numero : 3423934

ETIM : EC001285

Mitat :

Pituus (mm) : 110

Leveys (mm) : 15

Korkeus (mm) : 5

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 1212

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

TRM 1212

Fibox
9820008_TRM_1212_DIN-15_rail-neu_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TRM 1212

Tuote nr : 9820008

Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 122x120x65-122x120x105

EAN koodi : 6418074034175

El. number :

  • Suomi : 3423934
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 110 15 5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -