Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0812
TRM 0812 9820009
Mitat 106 x 15 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9820009
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 120x80x55-120x80x90, 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034151
SSTL numero : 3423932
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 106
Leveys (mm) : 15
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0812
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TRM 0812

Sample image
Order symbol : TRM 0812
Tuote nr : 9820009
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 120x80x55-120x80x90, 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
EAN koodi : 6418074034151
El. number :
- Suomi : 3423932
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 106 | 15 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)