Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0816
TRM 0816 9820013
Mitat 146 x 15 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9820013
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90, 160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034168
SSTL numero : 3423933
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 146
Leveys (mm) : 15
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0816
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TRM 0816

Sample image
Order symbol : TRM 0816
Tuote nr : 9820013
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90, 160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110
EAN koodi : 6418074034168
El. number :
- Suomi : 3423933
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 146 | 15 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)