Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1212
TRH 1212 9822002
Mitat 110 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822002
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034403
SSTL numero : 3423935
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 110
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1212
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TRH 1212


Sample image
Order symbol : TRH 1212
Tuote nr : 9822002
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
EAN koodi : 6418074034403
El. number :
- Suomi : 3423935
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )