Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1220
TRH 1220 9822006
Mitat 186 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822006
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 200x120x75, 200x120x90, 201x151x80
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034427
SSTL numero : 3423937
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 186
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1220
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TRH 1220


Sample image
Order symbol : TRH 1220
Tuote nr : 9822006
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 200x120x75, 200x120x90, 201x151x80
EAN koodi : 6418074034427
El. number :
- Suomi : 3423937
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 186 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )