Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2330
TRH 2330 9822013
Mitat 285 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822013
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 300x230x87, 300x230x110
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034434
SSTL numero : 3423940
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 285
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2330
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TRH 2330


Sample image
Order symbol : TRH 2330
Tuote nr : 9822013
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 300x230x87, 300x230x110
EAN koodi : 6418074034434
El. number :
- Suomi : 3423940
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 285 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)