Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1520
TRH 1520 9822020
Mitat 170 x 35 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9822020
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 201x151x80
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035837
SSTL numero : 3423938
Pituus (mm) : 170
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 1
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1520
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
TRH 1520


Sample image
Order symbol : TRH 1520
Tuote nr : 9822020
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 201x151x80
EAN koodi : 6418074035837
El. number :
- Suomi : 3423938
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 35 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )